Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Riegler
Beschreibung
Mittelbefestigung W
Stückliste
129655
ARTNR
Artikel Nr.
129655
TYP
Typ
MMBW.ZRL1.16
CYL
Zyl. -Ø
16 mm
S
Serie
ZRL1C,ZRL1F
D
Ausführungen
Mobile Mittelbefestigung W für kolbenstangenl. Zyl. ZRL1 Ø16
AW
Dimension AW
18 mm
BW
Dimension BW
30 mm
EW
Dimension EW
21.0 mm
HW
Dimension HW
6 mm
JW
Dimension JW
22.4 mm
Voransicht - 3D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen