Catalog navigation
Селекция на CAD модел
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Mittelbefestigung G
Bill of material
129653
ARTNR
Art. No.
129653
TYP
Type
MMBG.ZRL1.16
CYL
Zyl. -Ø
16 mm
S
Series
ZRL1C,ZRL1F
AUS
Description
Mobile mid section mounting G for rodless cylinders ZRL1 Ø16, 1 piece with 2 screws
AG
Dimension AG
18 mm
BG
Dimension BG
30 mm
EG
Dimension EG
21.0 mm
GG
Dimension GG
M4
JG
Dimension JG
11.5 mm
Previews - 3D
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси