Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Mittelschwenkbefestigung
Bill of material
129652
ARTNR
Artikel Nr..
129652
TYP
Type
MB.ZRL1.63
CYL
Zyl. -Ø
63 mm
AUS
Description
Mid section mounting for rodless cylinders ZRL1 Ø63, 2 pieces with 4 screws and 4 slot nuts
A
Dimension A
5.0 mm
L
Dimension L
35 mm
M
Dimension M
6.5 mm
N
Dimension N
45 mm
Q
Dimension Q
30 mm
R
Dimension R
35 mm
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale