Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Mittelschwenkbefestigung
Bill of material
129649
ARTNR
Artikel Nr..
129649
TYP
Type
MB.ZRL1.32
CYL
Zyl. -Ø
32 mm
AUS
Description
Mid section mounting for rodless cylinders ZRL1 Ø32, 2 pieces with 4 screws and 4 slot nuts
A
Dimension A
5.0 mm
L
Dimension L
30 mm
M
Dimension M
Ø4.5 mm
N
Dimension N
45 mm
Q
Dimension Q
30 mm
R
Dimension R
20 mm
Anteprime 3D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali