카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Mittelschwenkbefestigung
Bill of material
129647
ARTNR
Artikel Nr..
129647
TYP
Type
ZS.ZRL1.16
CYL
Zyl. -Ø
16 mm
AUS
Description
Mid section support for rodless cylindersZRL1 Ø16, 2 pieces
A
Dimension A
1.5 mm
L
Dimension L
5 mm
M
Dimension M
Ø5.5 mm
N
Dimension N
20 mm
Q
Dimension Q
- mm
R
Dimension R
- mm
미리보기 - 3D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.