Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Riegler
Beschreibung
Fußbefestigung
Stückliste
129645
ARTNR
Artikel Nr.
129645
TYP
Typ
FB.ZRL1.50
CYL
Zyl. -Ø
50 mm
AUS
Ausführungen
Fußbefestigung für kolbenstangenlose Zylinder ZRL1 Ø50, 2 Stück mit 4 Schrauben
A
Dimension A
5.0 mm
B
Dimension B
70 mm
C
Dimension C
80 mm
D
Dimension D
9.0 mm
E
Dimension E
12.5 mm
F
Dimension F
25 mm
G
Dimension G
1.0 mm
H
Dimension H
25.0 mm
P
Dimension P
45 mm
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen