Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Fußbefestigung
Bill of material
129644
ARTNR
Art. No.
129644
TYP
Type
FB.ZRL1.40
CYL
Zyl. -Ø
40 mm
AUS
Description
Foot mounting for rodless cylinders ZRL1 Ø40, 2 pieces with 4 screws
A
Dimension A
5.0 mm
B
Dimension B
54 mm
C
Dimension C
71 mm
D
Dimension D
9.0 mm
E
Dimension E
11.5 mm
F
Dimension F
24 mm
G
Dimension G
2.0 mm
H
Dimension H
20.0 mm
P
Dimension P
30 mm
Предпросмотр - 3D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро