Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Fußbefestigung
Bill of material
129642
ARTNR
Art. No.
129642
TYP
Type
FB.ZRL1.32
CYL
Zyl. -Ø
32 mm
AUS
Description
Foot mounting for rodless cylinders ZRL1 Ø32, 2 pieces with 4 screws
A
Dimension A
5.0 mm
B
Dimension B
36 mm
C
Dimension C
51 mm
D
Dimension D
6.5 mm
E
Dimension E
8.0 mm
F
Dimension F
24 mm
G
Dimension G
4.0 mm
H
Dimension H
20.0 mm
P
Dimension P
20 mm
Предпросмотр - 3D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро