Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Plugs
Bill of material
252.91
ARTNR
Art. No.
252.91
G
Thread
G 1/8 Innensechskant
L1
11.0 mm
L2
8.0 mm
SW
5 mm
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale