{riegler/hauptkatalog/07_verschraubungen-und-verbindungsteile/schnellsteckverbinder/messing_vernickelt_serie_click-clock/winkel_einsch_aussen_konisch_iso71.prj},{NB=7754.038-8},{ARTNR=7754.038-8},{GEW=R 3/8},{NDM=16.66200},{SA=8},{L1=23.6},{L2=27.1},{SW=17},{VERS=8}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。