Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Bulkhead elbow connectors
Bill of material
V 180
ARTNR
Art. No.
V 180
RA
Tube O.D.
6 mm
PN
For pressures
315 bar
L1
56.0 mm
L2
27.0 mm
SW1
14 mm
SW2
17 mm
SW3
12 mm
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale