{riegler/airsentials/01-wartungsgeraete/wartungsgeraete_serie_g/filter-g/gf_3_asmtab.prj},{NB=GF 12 A},{ARTNU=GF 12 A},{GW=G 3/8},{DF=1800},{MODELHELP=GF300-10},{ASMHELP=4},{TYPE=A},{ACCESSORIES=},{GRADE=-W},{THREAD=-G},{PPATH=assemblies/gf_asmtpl.prj},{BG=300},{A=51.0},{B=164.0},{C=21.0},{D=143.0}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。