Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Male connectors, parallel male thread with O-ring
Bill of material
122.018-6
ARTNR
Art. No.
122.018-6
G
Thread
G 1/8
FS
For hose O.D.
6 mm
L1
20.2 mm
SW
12 mm
IS
Hexagon socket head
4.0 mm
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali